25 THM CTL - Prodotto obsoleto

Produto 25 THM CTL agora é um item obsoleto.

25 THM CTL
25 THM CTL

Shaft, T-Case, 24.987 / 25.000 mm Diameter, Tubular (TU), Classe MM (h6), C60E Carbon Steel, 60 Rockwell C Min., 4000 mm Longo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real24.987 / 25.000 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
Comprimento4000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.25 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.002 mm
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0.1 mm/m 
MaterialC60E Carbon Steel 
Material, ShaftC60E Carbon Steel 
Option Tubular (TU)Tubular (TU) 
Profundidade do encaixe0.9 mm
Redondeza0.0020 mm
Weight15.6 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?